Distribution units SGCI - CDM
145H0890
For CDM module, stainless steel manifold, 10 loops, ICON1 Master controller
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Distribution units SGCI - CDM
145H0890
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo | 230V Hz 50 |
| Apprendimento predittivo | Sì |
| Approvazione | CE |
| Attuatore | 24V |
| Bilanciamento Automatico | Sì |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Controllo | ICON Wiring center |
| Corrente per uscita [W] [Max] | 3 W |
| Descrizione | For CDM module, stainless steel manifold, 10 loops, ICON1 Master controller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro connessione [pollici] | 2 |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Direzione attacco | In alto |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Esercizio della valvola | Sì |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Unità di distribuzione |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 10 CONN, TWA |
| Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento | 10 |
| Pressione nominale primaria [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| PWM (modulazione di larghezza di impulsi) | Sì |
| Raggio di curvatura [pollici] | Distribution units |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 60 °C |
| Tipo collettore riscaldamento a pavimento | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Tipo di attacco Risc. | Filettatura esterna G |
| Tipo di prodotto | Distribution units SGCI - CDM |
| UL mark | No |
| Versione | Right |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 10 Kilogram |
| Peso netto | 9 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538217 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |