Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0882

Stainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0For CDM module, stainless steel manifold, 2 loops, ICON1 Master controller
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Distribution units SGCI - CDM

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo230V Hz 50
Apprendimento predittivo
ApprovazioneCE
Attuatore24V
Bilanciamento Automatico
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
ControlloICON1 Master controller
Corrente per uscita [W] [Max]3 W
DescrizioneStainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0For CDM module, stainless steel manifold, 2 loops, ICON1 Master controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro connessione [pollici]2
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Direzione attaccoIn alto
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Esercizio della valvola
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiDistribution units
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 2 CONN, TWA
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento2
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
PWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo collettore riscaldamento a pavimentoStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo di attacco Risc.Filettatura esterna G
Tipo di prodottoDistribution units SGCI - CDM
UL markNo
VersioneRight

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9 Kilogram
Peso netto8 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424538170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm