Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0865

Stainless steel manifold, 5 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
ControlloNo controller
DescrizioneStainless steel manifold, 5 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro connessione [pollici]2
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Direzione attaccoIn alto
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiUnità di distribuzione
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 5 CONN.
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento5
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo collettore riscaldamento a pavimentoStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo di accessorioDistribution unit SG - CDM
Tipo di attacco Risc.Filettatura esterna G
Tipo di prodottoDistribution units SG – CDM
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.3 Kilogram
Peso netto7.1 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424588311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm