Danfoss logo
Unità distribuzione SGC – TZ-product-details

Unità distribuzione SGC – TZ

145H0850

110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops, ICON Wiring center

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo230 V Hz 50
ApprovazioneCE
Attuatore230V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
ControlloICON Wiring center
Descrizione110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops, ICON Wiring center
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Direzione attaccoIn alto
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUnità di distribuzione
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 10 conn TWA 230V
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento10
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo collettore riscaldamento a pavimentoStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo di accessorioDistribution unit SGC - TZ
Tipo di attacco Risc.Filettatura esterna G
Tipo di prodottoUnità distribuzione SGC – TZ
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo15.6 Kilogram
Peso netto14.4 Kilogram
Volume98.658 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424538545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm