Danfoss logo
Unità distribuzione SGC – TZ-product-details

Unità distribuzione SGC – TZ

145H0847

110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo230 V Hz 50
ApprovazioneCE
Attuatore230V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
ControlloICON Wiring center
Descrizione110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Direzione attaccoIn alto
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUnità di distribuzione
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 7 conn TWA 230V
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento7
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo collettore riscaldamento a pavimentoStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo di accessorioDistribution unit SGC - TZ
Tipo di attacco Risc.Filettatura esterna G
Tipo di prodottoUnità distribuzione SGC – TZ
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo14.7 Kilogram
Peso netto13.5 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424538514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm