Unità distribuzione SGC – TZ
145H0846
110 mm deep, stainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center
145H0846
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo | 230 V Hz 50 |
| Approvazione | CE |
| Attuatore | 230V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Controllo | ICON Wiring center |
| Descrizione | 110 mm deep, stainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Direzione attacco | In alto |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Unità di distribuzione |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Distr. unit SGTZC 110mm 6 conn TWA 230V |
| Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento | 6 |
| Pressione nominale primaria [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Distribution units |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 60 °C |
| Tipo collettore riscaldamento a pavimento | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Tipo di accessorio | Distribution unit SGC - TZ |
| Tipo di attacco Risc. | Filettatura esterna G |
| Tipo di prodotto | Unità distribuzione SGC – TZ |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 14.4 Kilogram |
| Peso netto | 13.2 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |