Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Unità distribuzione SGC – VX-F

145H0985

Stainless steel manifold, 5 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo230 V Hz 50
ApprovazioneCE
Attuatore230V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
ControlloICON Wiring center
Corrente per uscita [W] [Max]3 W
DescrizioneStainless steel manifold, 5 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro connessione [pollici]2
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Direzione attaccoIn alto
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiUnità di distribuzione
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 5 conn. TWA
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento5
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo collettore riscaldamento a pavimentoStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo di accessorioDistribution unit SGC - VX-F
Tipo di attacco Risc.Filettatura esterna G
Tipo di prodottoUnità distribuzione SGC – VX-F
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9.35 Kilogram
Peso netto9.1 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424689230
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm