Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Unità distribuzione SG – VX-F

145H0789

Stainless steel manifold, 9 loops - For EvoFlat VX-F

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
ControlloNo controller
DescrizioneStainless steel manifold, 9 loops - For EvoFlat VX-F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro connessione [pollici]2
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Direzione attaccoIn alto
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiUnità di distribuzione
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 9 conn.
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento9
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo collettore riscaldamento a pavimentoStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo di accessorioDistribution unit SC - VX-F
Tipo di attacco Risc.Filettatura esterna G
Tipo di prodottoUnità distribuzione SG – VX-F
UL markNo
VersioneRight

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.4 Kilogram
Peso netto11.8 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424689315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm