Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Unità distribuzione SG – VX-F

145H0784

Stainless steel manifold, 4 loops - For EvoFlat VX-F

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
ControlloNo controller
DescrizioneStainless steel manifold, 4 loops - For EvoFlat VX-F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro connessione [pollici]2
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Direzione attaccoIn alto
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiUnità di distribuzione
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 4 conn.
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento4
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo collettore riscaldamento a pavimentoStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo di accessorioDistribution unit SC - VX-F
Tipo di attacco Risc.Filettatura esterna G
Tipo di prodottoUnità distribuzione SG – VX-F
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.8 Kilogram
Peso netto6.9 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424689261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm