Unità distribuzione SG – TZ
145H0830
110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops
145H0830
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Controllo | No controller |
| Descrizione | 110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Direzione attacco | In alto |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Unità di distribuzione |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Distr. unit SGTZ 110mm 10 conn. |
| Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento | 10 |
| Pressione nominale primaria [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Distribution units |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 60 °C |
| Tipo collettore riscaldamento a pavimento | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Tipo di accessorio | Distribution unit SG - TZ |
| Tipo di attacco Risc. | Filettatura esterna G |
| Tipo di prodotto | Unità distribuzione SG – TZ |
| UL mark | No |
| Versione | Right |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 15.1 Kilogram |
| Peso netto | 13.9 Kilogram |
| Volume | 98.658 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |