Danfoss logo
Unità distribuzione SG – TZ-product-details

Unità distribuzione SG – TZ

145H0823

110 mm deep, stainless steel manifold, 3 loops

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
ControlloNo controller
Descrizione110 mm deep, stainless steel manifold, 3 loops
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Direzione attaccoIn alto
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiUnità di distribuzione
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 3 conn.
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento3
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo collettore riscaldamento a pavimentoStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo di accessorioDistribution unit SG - TZ
Tipo di attacco Risc.Filettatura esterna G
Tipo di prodottoUnità distribuzione SG – TZ
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13 Kilogram
Peso netto11.8 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424538637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm