Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 11-loops

Unità Danfoss Air V1,60-R

145H1951

Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo230 V Hz 50
Apprendimento predittivoSì
ApprovazioneCE
Attuatore230V
Bilanciamento AutomaticoSì
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
ControlloICON2 Master controller
Corrente per uscita [W] [Max]2 W
DescrizioneStainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro connessione [pollici]2
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Direzione attaccoIn alto
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Esercizio della valvolaSì
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUnità di distribuzione
In scope of WEEEYes
InterfacceBluetoothZigbee
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 11 CONN ICON2 230
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento11
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
ProgrammazioneSì
PWM (modulazione di larghezza di impulsi)Sì
Raggio di curvatura [mm]Danfoss Ally
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo applicazioneInstaller app with commissioning tool
Tipo collettore riscaldamento a pavimentoStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo di accessorioDistribution unit SGCI
Tipo di attacco Risc.Filettatura esterna G
Tipo di prodottoUnità Danfoss Air V1,60-R
UL markNo
VersioneRight

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.2 Kilogram
Peso netto10.9 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162905791