Unità Danfoss Air V1,60-R
145H1943
Stainless steel manifold, 3 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1943
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo | 230 V Hz 50 |
| Apprendimento predittivo | Sì |
| Approvazione | CE |
| Attuatore | 230V |
| Bilanciamento Automatico | Sì |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Controllo | ICON2 Master controller |
| Corrente per uscita [W] [Max] | 2 W |
| Descrizione | Stainless steel manifold, 3 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro connessione [pollici] | 2 |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Direzione attacco | In alto |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Esercizio della valvola | Sì |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Unità di distribuzione |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interfacce | BluetoothZigbee |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN ICON2 230V |
| Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento | 3 |
| Pressione nominale primaria [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Programmazione | Sì |
| PWM (modulazione di larghezza di impulsi) | Sì |
| Raggio di curvatura [mm] | Danfoss Ally |
| Raggio di curvatura [pollici] | Distribution units |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 60 °C |
| Tipo applicazione | Installer app with commissioning tool |
| Tipo collettore riscaldamento a pavimento | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Tipo di accessorio | Distribution unit SGCI |
| Tipo di attacco Risc. | Filettatura esterna G |
| Tipo di prodotto | Unità Danfoss Air V1,60-R |
| UL mark | No |
| Versione | Right |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 7.8 Kilogram |
| Peso netto | 6.5 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162905715 |