Danfoss logo
 DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 12 CONN. TWA

Unità distribuzione SGC

145H0932

Stainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo230 V Hz 50
ApprovazioneCE
Attuatore230V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
ControlloICON Wiring center
DescrizioneStainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro connessione [pollici]2
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Direzione attaccoIn alto
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUnità di distribuzione
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 12 CONN. TWA
N. dossier SCIPba592e74-dc8c-4c29-8cfb-bd7b04aa5e8a
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento12
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo collettore riscaldamento a pavimentoStainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo di accessorioDistribution unit SGC
Tipo di attacco Risc.Filettatura esterna G
Tipo di prodottoUnità distribuzione SGC
UL markNo
VersioneRight

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13.28 Kilogram
Peso netto12 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424302108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm