Filtri per unità Danfoss Air, 6 bar
145B9507
CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145B9507
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Prepared for energy meter |
| Attuatore | 230V |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Controllo | ICON2 Master controller |
| Corrente per uscita [W] [Max] | 2 W |
| Descrizione | CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro connessione [pollici] | 6 |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Direzione attacco | In alto e in basso |
| Direzione attacco primario | Top and bottom |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Unità di distribuzione |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | CDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C 230V |
| Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento | 0 |
| Pressione nominale primaria [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Distribution units |
| Tipo di accessorio | CDM cooling module |
| Tipo di attacco Risc. | interna G Filettatura |
| Tipo di prodotto | Filtri per unità Danfoss Air |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 6 Kilogram |
| Peso netto | 5 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 37.7 Liter |
| EAN/UPC | 5715255013761 |