Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

Filtri per unità Danfoss Air, 6 bar

145B9506

CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazionePrepared for energy meter
Attuatore230V
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
ControlloICON2 Master controller
Corrente per uscita [W] [Max]2 W
DescrizioneCDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro connessione [pollici]6
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Direzione attaccoIn alto e in basso
Direzione attacco primarioTop and bottom
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiUnità di distribuzione
In scope of WEEENo
Material DescriptionCDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C 230V
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento0
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Tipo di accessorioCDM cooling module
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di prodottoFiltri per unità Danfoss Air
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6 Kilogram
Peso netto5 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume37.7 Liter
EAN/UPC5715255013754