Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

10 bar, 60 °C

145B9504

CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: CDM cooling

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]600 mm
ApplicazionePrepared for energy meter
ArmadioTermostato
Attuatore24V
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneCDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUnità di distribuzione
In scope of WEEENo
Larghezza imballo [mm]600 mm
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C
Nome regolatore riscaldamentoFTC/RA-C
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line67
Profondità imballo [mm]150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Distribution units
Temperatura di mandata di progetto [˚C]60 °C
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di prodottoCDM cooling
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6 Kilogram
Peso netto5 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424653866