10 bar, 60 °C
145B9503
CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: CDM cooling
145B9503
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 600 mm |
| Armadio | Termostato |
| Attuatore | 24V |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Unità di distribuzione |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza imballo [mm] | 600 mm |
| Material Description | CDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C |
| Nome regolatore riscaldamento | FTC/RA-C |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Profondità imballo [mm] | 150 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Distribution units |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 60 °C |
| Tipo di attacco Risc. | interna G Filettatura |
| Tipo di prodotto | CDM cooling |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 6 Kilogram |
| Peso netto | 5 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |