Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

Sottostazioni, 90 kW

861L0851

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Capacità [kW]90.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direzione attaccoRight
Direzione attacco primarioTop
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiSottostazioni
Caratteristica
Valore
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO090-H1__HH
Nome del produttoreDanfoss
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line32
Raggio di curvatura [pollici]Direct heating
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoDSA0 MINI
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo70 Kilogram
Peso netto50 Kilogram
Volume439.503 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162738559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm