Danfoss logo
Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Tipo 2, Nome del regolatore ACS: IHPT

144H3020

Tipo di prodotto: Termix VMTD MIX-I FI, Tipo 2, 10 bar, 110 °C, IHPT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]666 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Contains batteriesNo
DescrizioneVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro3.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVS2
In scope of WEEENo
Larghezza senza coperchio [mm]540 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 2
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
N. dossier SCIP298c508e-dfb7-4b6b-a896-dcf245b3b623
Nome del regolatore ACSIHPT
Nome prodotto dossier SCIPTermix VMTD MIX-I-FI 2
Nome regolatore riscaldamentoECL 120
Opzione coperchioSenza
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità senza coperchio [mm]340 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco circolazioneinterna G Filettatura
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico + regolatore delta p
Tipo di prodottoTermix VMTD MIX-I FI
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo scambiatore ACSXB06H+-1 40 G3/4" HP
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo22 Kilogram
Peso netto21 Kilogram
Volume0.119 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706561808110
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm