Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-I-1 XB06H/Zonev./

Termix VMTD-F MIX-I, Tipo 1, Nome regolatore riscaldamento: RAVK, Nome del regolatore ACS: IHPT

144B3794

Tipo di prodotto: Termix VMTD-F MIX-I, Tipo 1, 16 bar, 120 °C, RAVK, IHPT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]780 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSenza
Contains batteriesNo
DescrizioneTermix VMTD-F MIX-I-1 con valvola di zona, Scamb. cal./Isolamento tubo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro3.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVMT
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Caratteristica
Valore
Larghezza senza coperchio [mm]535 mm
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-I-1 XB06H/Zonev./Røris
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera verniciata bianca, verniciata bianca a incasso.
N. dossier SCIP0377884c-499c-4074-8fc1-295ac708dd42
Nome del regolatore ACSIHPT
Nome prodotto dossier SCIPTermix VMTD-F-MIX-I-1 XB06H/Zonev./Røris
Nome regolatore riscaldamentoRAVK
Opzione coperchioExtra
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]242 mm
Profondità senza coperchio [mm]150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tipo attacco circolazioneinterna G Filettatura
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Termostatico + regolatore delta p
Tipo di prodottoTermix VMTD-F MIX-I
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 26 G3/4" HP
UL markNo
Valvola di regolazione ACSRAVK

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo19 Kilogram
Peso netto18 Kilogram
Volume61.776 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560900648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm