Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Tipo 2, Nome regolatore riscaldamento: RAVK, Nome del regolatore ACS: AVTB

144H2510

Tipo di prodotto: Termix VMTD-F-MIX-B, Tipo 2, 10 bar, 110 °C, RAVK, AVTB

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]785 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSIncluso
Contains batteriesNo
DescrizioneVMTD-F-MIX-B-2
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro1.90
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVMT
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Caratteristica
Valore
Larghezza senza coperchio [mm]528 mm
Material DescriptionVMTD-F-MIX-B-2
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
N. dossier SCIP206d8ade-4e62-4d7c-a223-c97fb8e0a7df
Nome del regolatore ACSAVTB
Nome prodotto dossier SCIPVMTD-F-MIX-B-2
Nome regolatore riscaldamentoRAVK
Opzione coperchioExtra
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]242 mm
Profondità senza coperchio [mm]150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tipo attacco circolazioneinterna G Filettatura
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSTermostatico
Tipo di controllo Risc.Termostatico + pressione differenziale
Tipo di prodottoTermix VMTD-F-MIX-B
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo scambiatore ACST24-1 24 G3/4" P
UL markNo
Valvola di regolazione ACSRAVK

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo23 Kilogram
Peso netto22 Kilogram
Volume61.776 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706561461759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm