Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Tipo 4, Nome del regolatore ACS: AVTB

144B3828

Tipo di prodotto: Termix VMTD-F-MIX-B, Tipo 4, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]780 mm
Altezza senza coperchio [mm]780 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSIncluso
Contains batteriesNo
DescrizioneTermix VMTD-F MIX-B-4 con ECL110*, Scamb. cal./Isolamento tubo, UP 15-40 B
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro3.40 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVS2
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Caratteristica
Valore
Larghezza senza coperchio [mm]530 mm
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Cirk/ECL110/R
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera verniciata bianca, verniciata bianca a incasso.
N. dossier SCIP33cd1630-f92f-4d88-866f-b5c22d606e58
Nome del regolatore ACSAVTB
Nome prodotto dossier SCIPTermix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Cirk/ECL110/R
Nome regolatore riscaldamentoECL 120
Opzione coperchioExtra
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]242 mm
Profondità senza coperchio [mm]150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tipo attacco circolazioneinterna G Filettatura
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSTermostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico + regolatore delta p
Tipo di prodottoTermix VMTD-F-MIX-B
Tipo dimensione stazioneTipo 4
Tipo scambiatore ACST24-1 32 G3/4" P
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo23 Kilogram
Peso netto22 Kilogram
Volume0.062 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560908170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm