Termix VMTD-F-MIX-B, Tipo 4, Nome regolatore riscaldamento: RAVK, Nome del regolatore ACS: AVTB
144B3808
Tipo di prodotto: Termix VMTD-F-MIX-B, Tipo 4, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Termix VMTD-F-MIX-B
144B3808
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 780 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 780 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Senza |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Termix VMTD-F MIX-B-4 con valvola di zona |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco circolazione | 3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo circolazione | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | 3.40 m³/h |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | VMT |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza con coperchio [mm] | 540 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 530 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Lamiera verniciata bianca, verniciata bianca a incasso. |
| N. dossier SCIP | 8d7244a6-e761-4693-9e50-7dd2f8aeafab |
| Nome del regolatore ACS | AVTB |
| Nome prodotto dossier SCIP | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| Nome regolatore riscaldamento | RAVK |
| Opzione coperchio | Extra |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 242 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 150 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tipo attacco circolazione | interna G Filettatura |
| Tipo attacco TLR | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco ACS | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco Risc. | interna G Filettatura |
| Tipo di controllo ACS | Termostatico |
| Tipo di controllo Risc. | Termostatico + regolatore delta p |
| Tipo di prodotto | Termix VMTD-F-MIX-B |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 4 |
| Tipo scambiatore ACS | T24-1 32 G3/4" P |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | RAVK |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 23 Kilogram |
| Peso netto | 22 Kilogram |
| Volume | 0.062 Cubic meter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560691973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |