Danfoss logo
144H2024 Termix Compact 28 VMTD-FI 1-1

Termix Compact 28 VMTD-FI, Tipo 1-3, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310, Nome del regolatore ACS: ECL 310

144H2026

Tipo di prodotto: Termix Compact 28 VMTD-FI, Tipo 1-3, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]890 mm
Altezza senza coperchio [mm]890 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSì
Contains batteriesNo
DescrizioneSubstations - Direct Heating w/mix. loop + DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS1"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco Risc.1"
Dimensioni attacco TLRG1"
Dimensioni del tubo ACSØ28
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø28
Dimensioni tubo TLRØ28
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro6.30 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]8.0 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]1460 mm
Larghezza senza coperchio [mm]1460 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionCompact 28 VMTD-FI 1-3
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioSenza
N. dossier SCIP404385e9-f879-4f21-a66b-92af53ee7d9c
Nome del regolatore ACSECL 310
Nome prodottoAMV 30
Nome prodotto dossier SCIPCompact 28 VMTD-FI 1-3
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Opzione coperchioSenza
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]400 mm
Profondità senza coperchio [mm]400 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoTermix Compact 28 VMTD-FI
Tipo dimensione stazioneTipo 1-3
Tipo scambiatore ACST137L-1 20 G1"*20 H
Tubo flessibileAVQM
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo80 Kilogram
Peso netto79 Kilogram
Volume0.52 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706561201713
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm