Termix Compact 28 MST VMTD, Tipo 2-3, Nome del regolatore ACS: IHPT
144H3452
Tipo di prodotto: Termix Compact 28 MST VMTD, Tipo 2-3, 16 bar, 110 °C, IHPT
144H3452
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 848 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 848 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Opzionale |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco ACS | G3/4" |
| Dimensioni attacco circolazione | 3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 1" |
| Dimensioni attacco TLR | G1" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo circolazione | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø28 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø28 |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | 2.00 m³/h |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | VM2 |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza con coperchio [mm] | 905 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 905 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Compact 28 MST VMTD-2-3 |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Senza |
| N. dossier SCIP | e943a3b8-5da1-4dff-9124-54027d0b120e |
| Nome del regolatore ACS | IHPT |
| Nome prodotto dossier SCIP | Compact 28 MST VMTD-2-3 |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 120 |
| Opzione coperchio | No |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 400 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 400 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 110 °C |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tipo attacco circolazione | interna G Filettatura |
| Tipo attacco TLR | filettatura interna |
| Tipo di attacco ACS | filettatura interna |
| Tipo di attacco Risc. | filettatura interna |
| Tipo di controllo ACS | Portata/termostatico |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | Termix Compact 28 MST VMTD |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 2-3 |
| Tipo scambiatore ACS | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | AMV 10 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 44 Kilogram |
| Peso netto | 42 Kilogram |
| Volume | 0.307 Cubic meter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562243583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |