Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Tipo 2-2, Nome del regolatore ACS: IHPT

144H3451

Tipo di prodotto: Termix Compact 28 MST VMTD, Tipo 2-2, 16 bar, 110 °C, IHPT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]848 mm
Altezza senza coperchio [mm]848 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Contains batteriesNo
DescrizioneDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACSG3/4"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco Risc.1"
Dimensioni attacco TLRG1"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø28
Dimensioni tubo TLRØ28
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro2.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVM2
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]905 mm
Larghezza senza coperchio [mm]905 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-2
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioSenza
N. dossier SCIPed29a62b-8e47-4e20-a84b-e2f2c7759948
Nome del regolatore ACSIHPT
Nome prodotto dossier SCIPCompact 28 MST VMTD-2-2
Nome regolatore riscaldamentoECL 120
Opzione coperchioNo
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]400 mm
Profondità senza coperchio [mm]400 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco circolazioneinterna G Filettatura
Tipo attacco TLRfilettatura interna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoTermix Compact 28 MST VMTD
Tipo dimensione stazioneTipo 2-2
Tipo scambiatore ACSXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 10

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo44 Kilogram
Peso netto42 Kilogram
Volume0.307 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706562243576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm