Danfoss logo
 S 22

S 22 (A266)

145G4417

Tipo di prodotto: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VM2 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]1037 mm
Altezza senza coperchio [mm]1037 mm
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACS
Contains batteriesNo
DescrizioneS22 (55) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS1"
Dimensioni attacco Risc.1"
Dimensioni attacco TLR1"
Dimensioni del tubo ACSØ22
Dimensioni tubo Risc.Ø22
Dimensioni tubo TLRØ22
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro4.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVM2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]600 mm
Larghezza senza coperchio [mm]545 mm
Marca pompa di riscaldamentoWilo
Material DescriptionS22 (55) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeS 22, M40, ECL 310/A266, Std. (55)
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Nome del regolatore ACSECL 310 / A266
Nome prodottoAMV 30
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 / A266
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]400 mm
Profondità senza coperchio [mm]370 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeAVP-F
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRfilettatura interna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoS 22 (A266)
Tipo dimensione stazioneM40
Tipo pompa di riscaldamentoPara 15-130/8-75/SC-12
Tipo scambiatore ACSXB37M-1 40
Tubo flessibileVM2 20
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 10

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo52 Kilogram
Peso netto50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162519233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm