Danfoss logo
DFH-72-R-ASV-PV_267B1441_267B1442_267B1443

DFH pre-configured stations, In alto e in basso, 35 kW

267B1441

DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, Right version
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Riscaldamento diretto con miscelazione e acqua calda sanitaria

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ArmadioTermostato
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]35 kW
Conduttività termica [W/mK]0.036 W/m-K
Conn. elettriche230V 50 Hz
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for water and energy meter
DescrizioneDFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, Right version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn alto e in basso
Direzione attacco primarioTop and bottom
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Material DescriptionDFH-72 35 Kw R ASV-PV
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreRame
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioEPP
Nome del regolatore ACSTD-21
Nome regolatore riscaldamentoTD-21
Portata [l/min]
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]16 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Scambiatore di calore
Sensore di umiditàFloor heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]90 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di controllo Risc.Termostatico
Tipo di prodottoDFH pre-configured stations
Tipo di riscaldamentoASV-PV
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]Stainless steel
Valvola di ritegnoYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10 Kilogram
Peso netto8.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162684238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm