Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat MSS, In basso, 53 kW, Tipo 2

145B1913

EvoFlat MSS 2, con bypass, con predisposizione 1 misuratore AFS, con cover EPP, con circuito HT,

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]160 mm
ApprovazioneCE
ArmadioTermostato
Capacità ACS [kW] [Max]53 kW
Capacità ACS [kW] [Min]45 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSIncluso
Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompaWilo
Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompaWilo Yonos Para 15/6
Contains batteriesNo
DescrizioneEvoFlat MSS 2, con bypass, con predisposizione 1 misuratore AFS, con cover EPP, con circuito HT,
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEEYes
Informazioni aggiuntiveCoperchio anteriore isolato in PPEValvola di zona
Larghezza imballo [mm]800 mm
Material DescriptionEvoFlat MSS 2 TPC-M (w/front) w/HTC Cir
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreRame
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioVerniciato bianco a incasso
Materiale isolanteCoperchio EPP
Nome del regolatore ACSTPC-M
Nome regolatore riscaldamentoFTC
Numero di famiglie [Max]2
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioExtra
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]155 mm
Profondità imballo [mm]600 mm
Profondità senza coperchio [mm]150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Sensore di umiditàFloor heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Termostatico + pressione differenziale
Tipo di prodottoEvoFlat MSS
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 40
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo17.5 Kilogram
Peso netto16.3 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424285913