Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, In basso, 45 kW, Tipo 1

145B1700

EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: EvoFlat MSS

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]600 mm
Altezza imballo [mm]160 mm
Altezza senza coperchio [mm]590 mm
ArmadioTermostato
Capacità ACS [kW] [Max]45 kW
Capacità ACS [kW] [Min]37 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSenza
Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompaWilo
Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompaWilo Yonos Para 15/6
Contains batteriesNo
DescrizioneEvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Informazioni aggiuntiveACSCoperchio isolante anteriore PPEValvola di zona
Larghezza imballo [mm]800 mm
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 TPC-M (o/front) w/HTC
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreRame
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioVerniciato bianco a incasso
Materiale isolanteEPP
Nome del produttoreDanfoss
Nome del regolatore ACSTPC-M
Numero di famiglie [Max]2
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioExtra
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]155 mm
Profondità imballo [mm]600 mm
Profondità senza coperchio [mm]150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Sensore di umiditàFloor heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Termostatico + pressione differenziale
Tipo di prodottoEvoFlat MSS
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 26

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.9 Kilogram
Peso netto11.7 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424653354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm