Danfoss logo
FSF

EvoFlat MSS, In basso, Tipo 3

145B1122

EvoFlat MSS 3 StS with TWA 24V, ESMC

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
ArmadioTermostato
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneEvoFlat MSS 3 StS with TWA 24V, ESMC
DG Indicator ProfileContains Liquids
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat MSS 3 StS with TWA 24V, ESMC
Nome del regolatore ACSTPC-M
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di prodottoEvoFlat MSS
Tipo dimensione stazioneTipo 3
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo15 Kilogram
Peso netto14 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653309