EvoFlat MSS, In basso, Tipo 3
145B1119
EvoFlat MSS 3 incl. Circ. w TWA 24V ESMC
145B1119
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| Armadio | Termostato |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | EvoFlat MSS 3 incl. Circ. w TWA 24V ESMC |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Satelliti d'utenza |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EvoFlat MSS 3 incl. Circ. w TWA 24V ESMC |
| Nome del regolatore ACS | TPC-M |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 95 °C |
| Tipo di controllo ACS | Portata/termostatico |
| Tipo di prodotto | EvoFlat MSS |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 3 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 15 Kilogram |
| Peso netto | 14 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653279 |