EvoFlat MSS, In basso, 60 kW, Tipo 3
145B1059
EvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
145B1059
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| Armadio | Termostato |
| Capacità ACS [kW] [Max] | 60 kW |
| Capacità ACS [kW] [Min] | 40 kW |
| Capacità riscaldamento [kW] | 10 kW |
| Capacità riscaldamento [kW] [Max] | 15 kW |
| Capacità riscaldamento [kW] [Min] | 10 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | EvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Satelliti d'utenza |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP |
| Nome del regolatore ACS | TPC-M |
| Nome regolatore riscaldamento | TPC-M |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Sensore di umidità | Floor heating |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 95 °C |
| Tipo di controllo ACS | Portata/termostatico |
| Tipo di controllo Risc. | Pressione differenziale |
| Tipo di prodotto | EvoFlat MSS |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 3 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 17 Kilogram |
| Peso netto | 15 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653224 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |