Danfoss logo
EvoFlat MSA

EvoFlat MSA, In basso, 53 kW, Tipo 2

145B1772

EvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) w/HTC

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]590 mm
Altezza imballo [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]590 mm
ApprovazioneCE
ArmadioTermostato
Capacità ACS [kW] [Max]53 kW
Capacità ACS [kW] [Min]45 kW
Capacità riscaldamento [kW]10 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSenza
Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompaWilo
Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompaWilo Yonos Para 15/6
Contains batteriesNo
DescrizioneEvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) w/HTC
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEEYes
Larghezza imballo [mm]600 mm
Lega riscaldamento scambiatoreAISI 316
Caratteristica
Valore
Marca pompa di riscaldamentoWilo
Material DescriptionEvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) w/HTC
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreRame
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioEPP
Materiale isolanteCoperchio EPP
Nome del regolatore ACSTPC-M
Nome regolatore riscaldamentoTPC-M
Numero di famiglie [Max]2
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioIncluso
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]153 mm
Profondità imballo [mm]160 mm
Profondità senza coperchio [mm]110 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Sensore di umiditàFloor heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Termostatico + pressione differenziale
Tipo di prodottoEvoFlat MSA
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo pompa di riscaldamentoYonos Para 15/6
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 60
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo14.815 Kilogram
Peso netto13.615 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424653484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm