Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Demand control

EvoFlat 4.0M, In basso, 45 kW, Tipo 1

183B2528

EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Ammortizzatore colpo di liquidoOptional
ApprovazioneCE
ArmadioICON2
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]45 kW
Capacità riscaldamento [kW]18 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Conduttività termica [W/mK]0.039 W/m-K
Conn. elettriche230V 50 Hz
ContabilizzazioneOpzionale
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for water and energy meter
DescrizioneEvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro albero pompa [mm]
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M1 Demand control STS
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Materiale del coperchioEPP
Nome del regolatore ACSTPC-M
Nome regolatore riscaldamentoICON2
Portata [l/min]
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.5 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Scambiatore di calore
Sensore di umiditàFloor heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico + regolatore delta p
Tipo di prodottoEvoFlat 4.0M
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]PPS composite
Valvola di ritegnoYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.2 Kilogram
Peso netto11.7 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715255191964