Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0M, In basso, 50 kW, Tipo 2

183B2005

EvoFlat 4.0 M2, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Ammortizzatore colpo di liquidoOptional
ApprovazioneCE
ArmadioTermostato
Attuatore ACS
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]50 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]18 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Conduttività termica [W/mK]0.039 W/m-K
Conn. elettriche230V 50 Hz
ContabilizzazioneOpzionale
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for water and energy meter
DescrizioneEvoFlat 4.0 M2, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
DG Indicator ProfileContains Liquids
Diametro albero pompa [mm]
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2 AT
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioEPP
Nome del regolatore ACSTPC-M
Nome regolatore riscaldamentoFTC
Opzione coperchioWhite-lacquered steel sheet
Portata [l/min]
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.5 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Scambiatore di calore
Sensore di umiditàFloor heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Termostatico + pressione differenziale
Tipo di prodottoEvoFlat 4.0M
Tipo dimensione stazioneTipo 2
UL markNo
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]PPS composite
Valvola di ritegnoYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13.3 Kilogram
Peso netto12.1 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424599997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm