Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO, In basso, 55 kW, Tipo 1

183B5000

EvoFlat 4.0 M1 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Ammortizzatore colpo di liquidoOptional
ApprovazioneCE
ArmadioECL220
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]55 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]18 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Conduttività termica [W/mK]0.039 W/m-K
Conn. elettriche230V 50 Hz
ContabilizzazioneOpzionale
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for water and energy meter
DescrizioneEvoFlat 4.0 M1 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro albero pompa [mm]Sì
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M1
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioEPP
Nome del regolatore ACSECL220
Opzione coperchioWhite-lacquered steel sheet
Portata [l/min]Sì
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.5 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Sensore di umiditàFloor heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico + regolatore delta p
Tipo di prodottoEvoFlat 4.0 M PRO
Tipo dimensione stazioneTipo 1
UL markNo
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]PPS composite
Valvola di ritegnoYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13.456 Kilogram
Peso netto11.04 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162512821