DFH pre-configured stations, In alto e in basso, 50 kW
267B1475
DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Riscaldamento diretto con miscelazione e acqua calda sanitaria
267B1475
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Armadio | Termostato |
| Attuatore riscaldamento | Primary |
| Capacità ACS [kW] [Max] | 50 kW |
| Conduttività termica [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Conn. elettriche | 230V 50 Hz |
| Contains batteries | No |
| Controllo di zona | Prepared for energy meter |
| Descrizione | DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In alto e in basso |
| Direzione attacco primario | Top and bottom |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Satelliti d'utenza |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | DFH-62 50 Kw L ASV-PV |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Rame |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | EPP |
| Nome del regolatore ACS | TD-21 |
| Nome regolatore riscaldamento | TD-21 |
| Portata [l/min] | Sì |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Scambiatore di calore | Sì |
| Sensore di umidità | Floor heating |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 90 °C |
| Tipo attacco TLR | interna G Filettatura |
| Tipo di controllo Risc. | Termostatico |
| Tipo di prodotto | DFH pre-configured stations |
| Tipo di riscaldamento | ASV-PV |
| Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h] | Stainless steel |
| Valvola di ritegno | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 10 Kilogram |
| Peso netto | 8.5 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |