Danfoss logo
145B5000

Akva Vita II S, Tipo 1, Nome del regolatore ACS: PM2

145B5000

Tipo di prodotto: Akva Vita II S, Tipo 1, 6 bar, 110 °C, PM2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]618 mm
Altezza senza coperchio [mm]618 mm
Capacità ACS [kW] [Max]41 kW
Capacità ACS [kW] [Min]32 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Vita II S senza coperchio
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro3.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Larghezza senza coperchio [mm]535 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAkva Vita II S XB06H26 PM2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Vita S, Type 1
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Materiale isolantePolypropylene
Nome del regolatore ACSPM2
Numero di famiglie [Min]1
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]6 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]300 mm
Profondità senza coperchio [mm]285 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tipo attacco TLRfilettatura interna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSFlow control
Tipo di controllo Risc.Termostatico
Tipo di prodottoAkva Vita II S
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 26
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo22 Kilogram
Peso netto20 Kilogram
Caratteristica
Valore
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm