Akva Lux II Se (A230), Tipo 1, Nome del regolatore ACS: PTC2+P
145B5193
Tipo di prodotto: Akva Lux II Se (A230), Tipo 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145B5193
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 785 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 785 mm |
| Capacità ACS [kW] [Max] | 35 kW |
| Capacità riscaldamento [kW] | 15 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Akva Lux II Se XB06H-26/ STS PTC2, ECL310/A230 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco ACS | G3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | 3.00 m³/h |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza con coperchio [mm] | 550 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 550 mm |
| Marca pompa di riscaldamento | Grundfos |
| Material Description | Akva Lux II Se type 1 StS, ECL310/A230 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description (Short Te | Akva Lux II Se, Type 1, StS |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed stainless steel |
| Materiale del coperchio | Polypropylene |
| Materiale isolante | Polypropylene |
| Nome del regolatore ACS | PTC2+P |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 310 / A230 |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 6 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 315 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 315 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Regolatore pressione differenziale | AVPL |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 110 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo attacco TLR | filettatura interna |
| Tipo di attacco ACS | filettatura interna |
| Tipo di attacco Risc. | filettatura interna |
| Tipo di controllo ACS | Portata/termostatico |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | Akva Lux II Se (A230) |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 1 |
| Tipo pompa di riscaldamento | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tipo scambiatore ACS | XB06H-1 StS 26 |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | AMV 150 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 22 Kilogram |
| Peso netto | 20 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424600747 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |