Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Tipo 2, Nome regolatore riscaldamento: AVPL, Nome del regolatore ACS: AVTB

144B3855

Tipo di prodotto: Termix VMTD-N-B, Tipo 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]700 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSenza
Contains batteriesNo
DescrizioneTermix VMTD-N-B-2 con valvola di zona
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza senza coperchio [mm]300 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev.
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
N. dossier SCIP74a0faca-9510-44af-8141-78b79bd91f5d
Nome del regolatore ACSAVTB
Nome prodotto dossier SCIPTermix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev.
Nome regolatore riscaldamentoAVPL
Opzione coperchioSenza
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]0.5 bar
Product line33
Profondità senza coperchio [mm]200 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSTermostatico
Tipo di controllo Risc.Regolatore delta p + valvola di zona
Tipo di prodottoTermix VMTD-N-B
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo scambiatore ACST22-2 16/16 G3/4" VP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo15 Kilogram
Peso netto14 Kilogram
Volume5.3 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560907326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm