Termix VMTD-N-B, Tipo 2, Nome regolatore riscaldamento: AVPL, Nome del regolatore ACS: AVTB
004U8950
Tipo di prodotto: Termix VMTD-N-B, Tipo 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
004U8950
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza senza coperchio [mm] | 700 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Extra |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Termix VMTD-N-B-2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 300 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Termix VMTD-N-B-2 |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| N. dossier SCIP | ecae9e17-36c8-4f8d-b540-dab843e18a3e |
| Nome del regolatore ACS | AVTB |
| Nome prodotto dossier SCIP | Termix VMTD-N-B-2 |
| Nome regolatore riscaldamento | AVPL |
| Opzione coperchio | Senza |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità senza coperchio [mm] | 200 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tipo attacco TLR | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco ACS | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco Risc. | interna G Filettatura |
| Tipo di controllo ACS | Termostatico |
| Tipo di controllo Risc. | Regolatore delta p |
| Tipo di prodotto | Termix VMTD-N-B |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 2 |
| Tipo scambiatore ACS | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 15 Kilogram |
| Peso netto | 14 Kilogram |
| Volume | 0.042 Cubic meter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560816444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |