Termix VMTD-IV, Tipo 1, Nome del regolatore ACS: IHPT
144H3410
Tipo di prodotto: Termix VMTD-IV, Tipo 1, 10 bar, 99 °C, IHPT
144H3410
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza senza coperchio [mm] | 710 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Senza |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | VMTD-IV 1 |
| DG Indicator Profile | Multi DG Component Product |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco circolazione | 3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo circolazione | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In alto |
| Direzione attacco primario | Top |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 530 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | VMTD-IV 1 |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| N. dossier SCIP | f21d50aa-9f5f-4344-aea4-7de8aab2db4b |
| Nome del regolatore ACS | IHPT |
| Nome prodotto dossier SCIP | VMTD-IV 1 |
| Nome regolatore riscaldamento | N/A |
| Opzione coperchio | Senza |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità senza coperchio [mm] | 270 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 99 °C |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tipo attacco circolazione | filettatura interna |
| Tipo attacco TLR | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco ACS | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco Risc. | interna G Filettatura |
| Tipo di controllo ACS | Portata/termostatico |
| Tipo di controllo Risc. | Regolatore delta p + valvola di zona |
| Tipo di prodotto | Termix VMTD-IV |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 1 |
| Tipo scambiatore ACS | XB06H+-1 26 G3/4" HP |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 20 Kilogram |
| Peso netto | 19 Kilogram |
| Volume | 101.601 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562216600 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |