Danfoss logo
Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Tipo 2, Nome regolatore riscaldamento: AVPL, Nome del regolatore ACS: IHPT

144H3017

Tipo di prodotto: Termix VMTD-I FI, Tipo 2, 10 bar, 120 °C, IHPT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]666 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Contains batteriesNo
DescrizioneVilla Stations - Direct Heating - DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza senza coperchio [mm]540 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 2
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
N. dossier SCIP4e01c884-e8a7-41bf-8f5f-347bce1d5a0f
Nome del regolatore ACSIHPT
Nome prodotto dossier SCIPTermix VMTD-I-FI 2
Nome regolatore riscaldamentoAVPL
Opzione coperchioSenza
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità senza coperchio [mm]340 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco circolazioneinterna G Filettatura
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Regolatore delta p
Tipo di prodottoTermix VMTD-I FI
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo scambiatore ACSXB06H+-1 40 G3/4" HP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo21 Kilogram
Peso netto20 Kilogram
Volume0.119 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706561808059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm