Danfoss logo
 ww99357901_TermixVMTD-F-I_insucover_r_300RGB

Termix VMTD-F-I FI, Tipo 2, Nome regolatore riscaldamento: AVPL, Nome del regolatore ACS: IHPT

144H2246

Tipo di prodotto: Termix VMTD-F-I FI, Tipo 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]665 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSenza
Contains batteriesNo
DescrizioneDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Larghezza senza coperchio [mm]530 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera verniciata bianca, verniciata bianca a incasso.
N. dossier SCIP7c561e08-ed3d-4e8f-a10d-5992f7e17012
Nome del regolatore ACSIHPT
Nome prodotto dossier SCIPVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
Nome regolatore riscaldamentoAVPL
Opzione coperchioExtra
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]242 mm
Profondità senza coperchio [mm]150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Regolatore delta p
Tipo di prodottoTermix VMTD-F-I FI
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 40 G3/4"*20 H
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo18 Kilogram
Peso netto17 Kilogram
Volume0.038 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706561279934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm