Danfoss logo
 ww99357901_TermixVMTD-F-I_insucover_r_300RGB

Termix VMTD-F-I FI, Tipo 1, Nome regolatore riscaldamento: AVPL, Nome del regolatore ACS: IHPT

004U3090

Tipo di prodotto: Termix VMTD-F-I FI, Tipo 1, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]665 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSExtra
Contains batteriesNo
DescrizioneTermix VMTD-F-I-1, coibentazione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Larghezza senza coperchio [mm]530 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionVMTD-F-I-1
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera verniciata bianca, verniciata bianca a incasso.
N. dossier SCIPe3981501-6691-4b44-bfac-710b5e90a2d1
Nome del regolatore ACSIHPT
Nome prodotto dossier SCIPVMTD-F-I-1
Nome regolatore riscaldamentoAVPL
Opzione coperchioExtra
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]242 mm
Profondità senza coperchio [mm]110 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Regolatore delta p
Tipo di prodottoTermix VMTD-F-I FI
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 26 G3/4"*20 H
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo20 Kilogram
Peso netto18 Kilogram
Volume37.895 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560706097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm