Termix VMTD-F-B, Tipo 3, Nome regolatore riscaldamento: AVPL, Nome del regolatore ACS: AVTB
144B3871
Tipo di prodotto: Termix VMTD-F-B, Tipo 3, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3871
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 800 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 640 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Incluso |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Termix VMTD-F-B-3 con valvola di zona, Scamb. cal./Isolamento tubo, UP 15-14 B |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco circolazione | 3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo circolazione | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza con coperchio [mm] | 540 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 530 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Termix VMTD-F-B-3 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Lamiera verniciata bianca, verniciata bianca a incasso. |
| N. dossier SCIP | 30afcf66-bb05-4352-9f21-6aef3862c50d |
| Nome del regolatore ACS | AVTB |
| Nome prodotto dossier SCIP | Termix VMTD-F-B-3 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris |
| Nome regolatore riscaldamento | AVPL |
| Opzione coperchio | Extra |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 242 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 150 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tipo attacco circolazione | interna G Filettatura |
| Tipo attacco TLR | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco ACS | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco Risc. | interna G Filettatura |
| Tipo di controllo ACS | Termostatico |
| Tipo di controllo Risc. | Regolatore delta p + valvola di zona |
| Tipo di prodotto | Termix VMTD-F-B |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 3 |
| Tipo scambiatore ACS | T24-1 24 G3/4" P |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 18 Kilogram |
| Peso netto | 17 Kilogram |
| Volume | 50.88 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |