Danfoss logo
144B3866 Termix VMTD-F-B-2 T24P-Zonev.-50kW

Termix VMTD-F-B, Tipo 2, Nome regolatore riscaldamento: AVPL, Nome del regolatore ACS: AVTB

144B3866

Tipo di prodotto: Termix VMTD-F-B, Tipo 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]640 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSenza
Contains batteriesNo
DescrizioneTermix VMTD-F-B-2 con valvola di zona, Scamb. cal./Isolamento tubo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Larghezza senza coperchio [mm]530 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-2 T24P/Zonev./50kW
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera verniciata bianca, verniciata bianca a incasso.
N. dossier SCIPcbb49a16-526e-4593-aed9-6af1e653b623
Nome del regolatore ACSAVTB
Nome prodotto dossier SCIPTermix VMTD-F-B-2 T24P/Zonev./50kW
Nome regolatore riscaldamentoAVPL
Opzione coperchioExtra
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]0.5 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]242 mm
Profondità senza coperchio [mm]150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tipo attacco circolazioneinterna G Filettatura
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSTermostatico
Tipo di controllo Risc.Regolatore delta p + valvola di zona
Tipo di prodottoTermix VMTD-F-B
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo scambiatore ACST24-1 24 G3/4" P
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo18 Kilogram
Peso netto17 Kilogram
Volume37.312 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560907159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm