Danfoss logo
EvoFlat SVP_145B4114_16

EvoFlat Shaft, In basso, Tipo 1

145B4125

EvoFlat NL Small FSS CW 4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ArmadioTermostato
Capacità ACS [kW]27 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSenza
Contains batteriesNo
DescrizioneEvoFlat NL Small FSS CW 4
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Informazioni aggiuntiveACSCoperchio isolante anteriore PPEIsolamento tubo
Larghezza con coperchio [mm]600 mm
Larghezza senza coperchio [mm]600 mm
Caratteristica
Valore
Lega riscaldamento scambiatore1.4571
Material DescriptionEvoFlat NL Small FSS CW 4
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreRame
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioVerniciato bianco a incasso
Nome del regolatore ACSTPC-M
Numero di famiglie [Max]2
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioExtra
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]200 mm
Profondità senza coperchio [mm]200 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di prodottoEvoFlat Shaft
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore riscaldamentoXBDW 30
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13.88 Kilogram
Peso netto11.88 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5714279904741